17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト ウルトラタックパック 380 20g 380-20

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロックタイト ウルトラタックパック 380 20g

販売終了

型番

380-20

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐衝撃・耐熱タイプの瞬間接着剤です
・冷熱性、高はく離性、耐湿性にも優れています
【商品仕様】
・自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着
・固着時間(22℃):60-120秒
・低粘度型
・使用温度範囲;-55-100℃
・耐熱温度;-55-100℃
・色:黒
・容量(g):20
・粘度:低粘度
・材質:主成分:シアノアクリレート系
・JANコード:0079340175686
・トラスココード:114-4377
・質量:29g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト