17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4210 20g 4210-20

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4210 20g

通常単価(税別)
3,698
税込単価
4,068
通常出荷日:4日目

【特長】・耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です121℃×1000時間での熱老化性は高温...

詳細を確認

    型番:

    4210-20
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    4210-20の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4210-20
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,698
    ( 4,068 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでも、およそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します
    ・耐熱性、低アウトガス性を目的として開発しました
    ・121℃×1000時間での熱老化製は高温のままでも70%、室温で90%の強度を維持します
    【商品仕様】
    ・耐熱、耐衝撃、冷熱性を有するアプリケーションに
    ・色:黒
    ・容量(g):20
    ・固着時間:90-150秒
    ・粘度(mPa・s):110-210
    ・使用温度(℃);-55-120
    ・材質:シアノアクリレート系
    ・トラスココード:128-5983
    ・質量:30g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4210 20gの型番4210-20のページです。 型番4210-20に関する仕様情報を記載しております。
    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4210 20gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4210 20g
    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4062 20g
    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 20g
    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g
    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 443
    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 403
    メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
    通常価格3,6982,0662,5523,408 -1,7571,956
    通常出荷日4日目4日目2日目4日目1日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト