17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LOCTITE グリーンフォーム ミニ

通常単価(税別)
948
税込単価
1,043
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた断熱性で省エネ効果を発揮します・環境にやさしいノンフロンタイプです・日本接着剤工業会自...

詳細を確認

    型番:

    DGM-300
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DGM-300の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DGM-300
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    948
    ( 1,043 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・優れた断熱性で省エネ効果を発揮します
    ・環境にやさしいノンフロンタイプです
    ・日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆ 4VOC基準適合品です
    【商品仕様】
    ・サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止
    ・配管まわりのすき間充填
    ・高気密・高断熱住宅に
    ・色:グリーン
    ・発泡体積(L):300
    ・容量(ml):300
    ・容量(g):297
    ・材質:主成分:ウレタン樹脂
    ・JANコード:4976742258176
    ・トラスココード:120-1691
    ・質量:297g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LOCTITE グリーンフォーム ミニの型番DGM-300のページです。 型番DGM-300に関する仕様情報を記載しております。
    LOCTITE グリーンフォーム ミニのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    防滴・防じん対策として使用しています
    4
    満足度:4.0
    切削加工用工作機械のモーター部分を板金で製作したボックスで保護しています。切削加工時に切子、クーラント液がボックス内に侵...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LOCTITE グリーンフォーム ミニ
    簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ 弾性ウレタンフォーム
    発泡ウレタン グレーフォーム
    簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック インサル防蟻フォーム
    簡易型発泡ウレタンフォーム2液タイプ
    簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ インサルパック
    メーカーヘンケルABC商会ヘンケルABC商会ABC商会ABC商会
    通常価格9484,6742,6164,645146,154 -16,922
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト