17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィッシャー 接着系アンカー注入式+KGKカートリッジガン付き 45302-KGK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フィッシャー 接着系アンカー注入式+KGKカートリッジガン付き

販売終了

型番

45302-KGK

2020年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コンクリートだけでなくALCや中空にも使用でき、中途保存可能です
・市販のコーキングガンでも使用出来ます
【商品仕様】
・コンクリート・ALC・中空母材・レンガ用
・容量(ml):145
・セット内容:FISVS150C樹脂カートリッジ1本、専用ミキサ2本、アダプター1個
・材質:ビニルエステル樹脂
・トラスココード:760-9311
・質量:419g

ご注意

  • 新しい専用ミキサーを使用する際は、吐出した樹脂の色が均一の灰色(約10cmの棒状)になるまで押出して下さい。丸棒は使用出来ません。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト