17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多用途内装用接着剤 SG-1R

通常単価(税別)
1,3491,499
税込単価
1,4841,649
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・多用途に使える内装用接着剤です・使いやすい速硬化です・垂直面でも使いやすいタレどめタイプです...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 容量(mL)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

容量

(mL)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
4901761163132
129-0876
135
239
10
2個
4901761162999
129-0874
333
590
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,349
( 1,484 )
2日目
1,499
( 1,649 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多用途に使える内装用接着剤です
・使いやすい速硬化です
・垂直面でも使いやすいタレどめタイプです
・臭いが少ない無溶剤型です
・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品、4VOC基準適合品です
【用途】
・内装工事造作作業に
・壁材、木レンガ、プラ木レンガ、アンカーピン等の接着に
・木材、金属、プラスチック等に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多用途内装用接着剤 SG-1Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多用途内装用接着剤 SG-1R
スーパーXゴールド クリア 135ml AX-015
セメダイン スーパーX2 クリア P10ml AX-083
セメダイン プラモデル用 ビン 30ml CA-216
フロアロック110L neoパック 600ml RE-562
速乾Gクリア
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格1,349-1,9214822581,254826
通常出荷日1日目〜2日目4日目4日目1日目1日目
商品種類その他接着剤---接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
透明透明透明透明
材質1主成分:変成シリコーン樹脂主成分:変成シリコーン、アクリル樹脂主成分:変成シリコーン樹脂主成分:ポリスチレン樹脂系主成分:変成シリコーン樹脂主成分:SBS
硬化後の色白色透明透明透明白色透明

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト