17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン EP330主剤 3kg AP-081 AP-081

セメダイン EP330主剤 3kg AP-081

通常単価(税別)
13,112
税込単価
14,423
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・3000g・色:桃色半透明・材質:主成分:エポキシ樹脂・JANコード:490176110...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • ピンク
  • JANコード
    4901761103664
  • トラスココード
    468-8929
  • 質量(g)
    3000
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂
  • 容量(kg)
    3
  • 硬化後の色
    乳白色
  • 色詳細
    桃色半透明

型番:

AP-081
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AP-081の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
ピンク
JANコード
4901761103664
トラスココード
468-8929
質量(g)
3000
材質1
主成分:エポキシ樹脂
容量(kg)
3
硬化後の色
乳白色
色詳細
桃色半透明
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP-081
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,112
( 14,423 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・3000g
・色:桃色半透明
・材質:主成分:エポキシ樹脂
・JANコード:4901761103664
・トラスココード:468-8929
・質量:3kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セメダイン EP330主剤 3kg AP-081の型番AP-081のページです。 型番AP-081に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン EP330主剤 3kg AP-081のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン EP330主剤 3kg AP-081
セメダイン EP330硬化剤 3kg AP-082
エポキシ形接着剤 EP138 1kg AP-026
メタルロック Y610(高強度タイプ)
EP008A主剤
エポキシ系接着剤 1500 主剤(AP-041)
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格13,11223,90112,4351,2184,58615,366
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤1液タイプ接着剤2液タイプ-接着剤2液タイプ
ピンク淡黄色黄褐色その他-透明
JANコード490176110366449017611036884901761149334490176115789649017615273854901761103312
トラスココード468-8929468-8937374-8880364-6211473-7081211-4314
質量(g)30003300.0100050.0006003300.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト