17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート シリコーングリース 7508グリース 7508

モリコート シリコーングリース 7508グリース

通常単価(税別)
30,864
税込単価
33,950
通常出荷日:4日目

【特長】・熱硬化性乾性被膜潤滑剤です・特殊用途に使用できます【商品仕様】・特殊用途用に・色:白・容量(...

詳細を確認

    型番:

    7508
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    7508の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    7508
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,864
    ( 33,950 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・熱硬化性乾性被膜潤滑剤です
    ・特殊用途に使用できます
    【商品仕様】
    ・特殊用途用に
    ・色:白
    ・容量(kg):1
    ・材質:主成分:シリコーンオイル+リチウム石けん+その他
    ・トラスココード:110-0522
    ・質量:1.2kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モリコート シリコーングリース 7508グリースの型番7508のページです。 型番7508に関する仕様情報を記載しております。
    モリコート シリコーングリース 7508グリースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モリコート シリコーングリース 7508グリース
    333ml 変成シリコーン
    シャーピー シリコーンS
    シリコーンS (パウチタイプ)
    変成シリコーン HMNEW・LMNEW
    変成シリコーンHMアルミパウチ
    メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルエスコシャープ化学シャープ化学積水フーラーカンペハピオ
    通常価格30,8641,139783 -753 -847 -1,809 -
    通常出荷日4日目1日目4日目〜1日目〜1日目〜1日目

    建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト