17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミナ フォームマルマル MM15-100  (サイズ15) MM15-100-サイズ15

ミナ フォームマルマル MM15-100 (サイズ15)

通常単価(税別)
60
税込単価
66
通常出荷日:8日目

【特長】・柔軟性、復元性に優れています【商品仕様】・シーラントバックアップ材に・フォームマルマル・材質...

詳細を確認

    型番:

    MM15-100-サイズ15
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MM15-100-サイズ15の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MM15-100-サイズ15
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    60
    ( 66 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・柔軟性、復元性に優れています
    【商品仕様】
    ・シーラントバックアップ材に
    ・フォームマルマル
    ・材質:高発泡ポリエチレン
    ・JANコード:4518772981114
    ・トラスココード:103-9327
    ・質量:1.19kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミナ フォームマルマル MM15-100 (サイズ15)の型番MM15-100-サイズ15のページです。 型番MM15-100-サイズ15に関する仕様情報を記載しております。
    ミナ フォームマルマル MM15-100 (サイズ15)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミナ フォームマルマル MM15-100 (サイズ15)
    ミナ フォームマルマル MM10-250 (サイズ10)
    フォームマルマル
    ミナ フォームマルマル MM8-200 (パイ8X200Mマキ)
    100g シリコーンシーラント
    ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:グレー
    メーカー酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業エスコ酒井化学工業
    通常価格602877 -281,080 -4,148 -
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト