17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M ダイノックフィルム AE-1643 1220mmX50m AE1643

3M ダイノックフィルム AE-1643 1220mmX50m

通常単価(税別)
349,351336,075
税込単価
384,286369,683
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・ダイノックフィルムAE-16431220mmX50m・JANコード:4549395082...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    AE1643
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AE1643の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AE1643
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    349,351336,075
    ( 369,683 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ダイノックフィルムAE-16431220mmX50m
    ・JANコード:4549395082278
    ・トラスココード:102-9489
    ・質量:25kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3M ダイノックフィルム AE-1643 1220mmX50mの型番AE1643のページです。 型番AE1643に関する仕様情報を記載しております。
    3M ダイノックフィルム AE-1643 1220mmX50mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M ダイノックフィルム AE-1643 1220mmX50m
    3M ダイノックフィルム AE-1717 1220mmX50m
    3M ダイノックフィルム AE-1639 1220mmX50m
    3M ダイノックフィルム AE-1635 1220mmX50m
    3M ダイノックフィルム AE-1636 1220mmX50m
    3M ダイノックフィルム AE-1646 1220mmX50m
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格349,351349,351349,351349,351349,351349,351
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました