17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M ダイノックフィルム ET-1775 1220mmX25m ET1775

3M ダイノックフィルム ET-1775 1220mmX25m

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
298,542271,971
税込単価
328,396299,168

【商品仕様】・ダイノックフィルムET-17751220mmX25m・JANコー...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

ET1775
解除
    数量:

    ET1775の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ET1775
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    298,542271,971
    ( 299,168 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ダイノックフィルムET-17751220mmX25m
    ・JANコード:4549395426577
    ・トラスココード:104-8336
    ・質量:14.5kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3M ダイノックフィルム ET-1775 1220mmX25mの型番ET1775のページです。 型番ET1775に関する仕様情報を記載しております。
    3M ダイノックフィルム ET-1775 1220mmX25mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M ダイノックフィルム ET-1775 1220mmX25m
    3M ダイノックフィルム ET-1772 1220mmX25m
    3M ダイノックフィルム VM-1694 1220mmX25m
    3M ダイノックフィルム VM-1693 1220mmX25m
    3M ダイノックフィルム VM-305 1220mmX25m
    3M ダイノックフィルム VM-1488 1220mmX25m
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格298,542298,542237,703237,703237,703237,703
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました