ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ PPひも【1~40個入り】 |
|
ミスミ ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm |

【商品仕様】
・ダイノックフィルムFW-12651220mmX50m
・JANコード:4549395067343
・トラスココード:103-2605
・質量:25kg

ミスミ
パーツクリーナー 18L

フジワラ
JIS規格シャックル (BB型)

マークテック
スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トーヨーマテラン
ペーストモルタル
5通常価格(税別):881円

家庭化学
アスファルトV(黒)
5通常価格(税別):1,222円~

日東化成工業
ネオシールB-W 1KG
5通常価格(税別):1,347円

家庭化学
超速乾60分モルタル
0通常価格(税別):2,607円

アルテコ
業務用 穴うめシールパテ P01アイボリー 500g
0通常価格(税別):699円

トラスコ中山
不乾性パテ
0通常価格(税別):779円

スリーエムジャパン
コンクリート補修剤 コンクリートリペア600
0通常価格(税別):7,774円

スリーエムジャパン
3MTM コンクリートリペア600専用ノズル
0通常価格(税別):2,068円

アズワン
シリコンパテ
0通常価格(税別):19,694円