17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M(TM) ダイノック(TM)フィルム FWシリーズ

3M(TM) ダイノック(TM)フィルム FWシリーズ

通常単価(税別)
353,407
税込単価
388,748
通常出荷日:6日目

薄く柔軟な形状と素材の特性によって、壁面仕上げをはじめ、家具やドア、エレベーターなどの多くの内装アプリ...

詳細を確認
  • サイズ
    1220mm×50m

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
103-4219
4549395426348
25000
1個
103-2616
4548623457833
25000
1個
104-8357
4548623806020
24900
1個
103-1051
4548623542829
25100
1個
104-8352
4548623788081
25200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
353,407
( 388,748 )
6日目
353,407
( 388,748 )
6日目
353,407
( 388,748 )
6日目
353,407
( 388,748 )
6日目
353,407
( 388,748 )
6日目

詳細情報

基本情報

薄く柔軟な形状と素材の特性によって、壁面仕上げをはじめ、家具やドア、エレベーターなどの多くの内装アプリケーションに使用することができ、ビジネスの中断を最小限に抑えながら、短期間で空間を一新することができます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M(TM) ダイノック(TM)フィルム FWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M(TM) ダイノック(TM)フィルム FWシリーズ
3M(TM) ダイノック(TM)フィルム WGシリーズ
3M(TM) ダイノック(TM)フィルム PSシリーズ
3M(TM) ダイノック(TM)フィルム
タイル目地材 白 TM-600
3M ダイノックフィルム FW-330 1220mmX50m
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンミラコンスリーエムジャパン
通常価格353,407263,324187,098336,083676353,407
通常出荷日6日目6日目〜5日目〜6日目3日目6日目
サイズ1220mm×50m1220mm×50m1220mm×50m1220mm×50m--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング