ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ |

【商品仕様】
・ダイノックフィルムLW-10811220mmX50m
・JANコード:4548623777856
・トラスココード:104-5179
・質量:25.1kg

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルテコ
業務用 エポキシパテ E02コンクリート接着補修ねんど 500g
5通常価格(税別):1,353円

家庭化学
超速乾30分セメント
5通常価格(税別):548円~

日東化成工業
ネオシールB‐3 1KG
4.7通常価格(税別):1,229円

エスコ
400g 耐熱パテ(硬化型熱膨張性タイプ)
4通常価格(税別):1,799円

建築の友
かくれん棒ブリスターパック単色
0通常価格(税別):278円~

建築の友
かくれん棒ねんどパテ
0通常価格(税別):642円~

エスコ
リペアースティック(ステンレス)
0通常価格(税別):2,940円~

ベロメタル
冷間溶接システム"ベロメタル 標準型"
0通常価格(税別):37,300円~

ITW
アルミ向け・パテ状
0通常価格(税別):13,996円~