17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M ダイノックフィルム PS-107 1220mmX50m PS107

3M ダイノックフィルム PS-107 1220mmX50m

通常単価(税別)
187,098
税込単価
205,808
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・ダイノックフィルムPS-1071220mmX50m・JANコード:45486239574...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    PS107
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PS107の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PS107
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    187,098
    ( 205,808 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ダイノックフィルムPS-1071220mmX50m
    ・JANコード:4548623957401
    ・トラスココード:103-8883
    ・質量:24.39kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3M ダイノックフィルム PS-107 1220mmX50mの型番PS107のページです。 型番PS107に関する仕様情報を記載しております。
    3M ダイノックフィルム PS-107 1220mmX50mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M ダイノックフィルム PS-107 1220mmX50m
    3M ダイノックフィルム WG-1220 1220mmX50m
    3M ダイノックフィルム PS-954 1220mmX50m
    3M ダイノックフィルム PS-665 1220mmX50m
    3M ダイノックフィルム PS-1005 1220mmX50m
    3M ダイノックフィルム PS-668 1220mmX50m
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格187,098263,324187,098187,098187,098187,098
    通常出荷日5日目6日目5日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト