ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】一般用途両面テープ(耐熱温度0~80度) |

【商品仕様】
・ダイノックフィルムPS-10091220mmX50m
・JANコード:4548623545295
・トラスココード:104-0461
・質量:25.2kg

スリーエムジャパン
3M(TM) ダイノック(TM)フィルム サイズ:1220mm×50m
【商品仕様】ダイノックフィルムPS-18261220mmX50m。JANコード:4549395415007。トラスココード:104-0479。質量:25kg

スリーエムジャパン
3M ダイノックフィルム PS-503 1220mmX50m
【商品仕様】ダイノックフィルムPS-5031220mmX50m。JANコード:4548623544939。トラスココード:104-3645。質量:25.3kg

スリーエムジャパン
3M ダイノックフィルム PS-1187 1220mmX50m
【商品仕様】ダイノックフィルムPS-11871220mmX50m。JANコード:4548623457734。トラスココード:104-5163。質量:25.1kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘンケル
ロックタイト はめ合い用接着剤
4.6通常価格(税別):1,032円~

セメダイン
シリコーンシーラント 8060プロ
4.6通常価格(税別):522円~

エスコ
ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度)
4.5通常価格(税別):740円~

ヘンケル
ロックタイト 強力瞬間接着剤 高強度金属用プロユースタイプ
4.4通常価格(税別):836円

セメダイン
エポキシ形接着剤 EP138 1kg AP-026
4通常価格(税別):12,435円

TJMデザインタジマツール
コーキングガン コンボイRS
0通常価格(税別):5,458円

ミスミ
パーツクリーナー MPCL840
4.7通常価格(税別):4,743円~

ミスミ
ミスミ 浸透防錆潤滑剤
4.6通常価格(税別):4,880円~

トラスコ中山
TRUSCO リチウム万能グリス 淡褐色
4.3通常価格(税別):369円~