ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】一般用途両面テープ(耐熱温度0~80度) |
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |

【商品仕様】
・ダイノックフィルムWG-20491220mmX50m
・JANコード:4549395078882
・トラスココード:104-2382
・質量:25kg

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(手のひらPUコーティング)
【エコノミーシリーズ】静電防止抵抗値は106~1010Ωで、半導体加工などの現場に最適。すべり止め加工を施しており、耐久性に優れた商品です。

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 V型

イースタン精工
プーリー90
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルテコ
業務用 エポキシパテ E02コンクリート接着補修ねんど 500g
5通常価格(税別):1,353円

家庭化学
超速乾30分セメント
5通常価格(税別):548円~

日東化成工業
ネオシールB‐3 1KG
4.7通常価格(税別):1,229円

エスコ
400g 耐熱パテ(硬化型熱膨張性タイプ)
4通常価格(税別):1,799円

建築の友
かくれん棒ブリスターパック単色
0通常価格(税別):278円~

建築の友
かくれん棒ねんどパテ
0通常価格(税別):642円~

エスコ
リペアースティック(ステンレス)
0通常価格(税別):2,940円~

ベロメタル
冷間溶接システム"ベロメタル 標準型"
0通常価格(税別):37,300円~

ITW
アルミ向け・パテ状
0通常価格(税別):13,996円~