ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M プラスチックリペア セミリジッド ミニ 34240 47.3ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,331
税込単価
4,764

【特長】・スモールサイズのオートミックス システム製品です・少量必要な場合に無...

詳細情報を確認する

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

34240
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

34240の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
34240
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,331
( 4,764 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スモールサイズのオートミックス システム製品です
・少量必要な場合に無駄なくお使いいただけます
・2液室温硬化型ウレタン系接着剤です
【商品仕様】
・プラスチック部品の裏面補強に
・色:黒
・容量(ml):47.3
・材質:主成分:ポリオール系樹脂(主剤)、イソシアネート樹脂(硬化剤)
・JANコード:0051131342408
・トラスココード:104-0425
・質量:100g

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M プラスチックリペア セミリジッド ミニ 34240 47.3mlの型番34240のページです。 型番34240に関する仕様情報を記載しております。
3M プラスチックリペア セミリジッド ミニ 34240 47.3mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M プラスチックリペア セミリジッド ミニ 34240 47.3ml
3M オートミックス プラスチックリペア セミリジッド 主剤・硬化剤各100ml
3M オートミックス プラスチックリペア パテ 主剤・硬化剤各100ml
3M オートミックス エポキシシーラー ブラック 主剤・硬化剤各100ml
400ml ステンレスコート・スプレー
420ml 防食ジンクスプレー
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコエスコ
通常価格4,3319,5219,6459,3133,1302,440
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト