17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M オートミックス プラスチックリペア パテ 主剤・硬化剤各100ml

通常単価(税別)
9,645
税込単価
10,610
通常出荷日:1日目

【特長】・主剤と硬化剤に分かれている2液を混合して使用するシステム製品です・ノズル内で混合されて吐出さ...

詳細を確認

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

    型番:

    5887
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    5887の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5887
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,645
    ( 10,610 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・主剤と硬化剤に分かれている2液を混合して使用するシステム製品です
    ・ノズル内で混合されて吐出されますので、1液の製品と同様の作業性があります
    ・2液室温硬化型エポキシ系接着剤です
    【商品仕様】
    ・樹脂パーツ補修用接着に
    ・色:灰
    ・材質:主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤)
    ・JANコード:0051131058873
    ・トラスココード:108-5074
    ・質量:350g

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3M オートミックス プラスチックリペア パテ 主剤・硬化剤各100mlの型番5887のページです。 型番5887に関する仕様情報を記載しております。
    3M オートミックス プラスチックリペア パテ 主剤・硬化剤各100mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M オートミックス プラスチックリペア パテ 主剤・硬化剤各100ml
    3M オートミックス プラスチックリペア セミリジッド 主剤・硬化剤各100ml
    3M オートミックス エポキシシーラー ブラック 主剤・硬化剤各100ml
    3M プラスチックリペア セミリジッド ミニ 34240 47.3ml
    110g 熱硬化パテ
    工業用補修パテ 鉄メタル速硬化
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコKAN
    通常価格9,6459,5219,3134,3311,1507,719
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト