17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コニシ マルチコーク Gグレー 333ml 04687

コニシ マルチコーク Gグレー 333ml

通常単価(税別)
1,562
税込単価
1,718
通常出荷日:5日目

【特長】・変成シリコーンポリマーを主成分とする高性能シーリング材です【商品仕様】・フッ素鋼板・各種カラ...

詳細を確認

    型番:

    04687
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    04687の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    04687
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,562
    ( 1,718 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・変成シリコーンポリマーを主成分とする高性能シーリング材です
    【商品仕様】
    ・フッ素鋼板・各種カラー鋼板等の谷どいや屋根材役物・折板の接合シール部の接着に
    ・各種金属屋根材に
    ・使用温度範囲:常温
    ・日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品
    ・日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会JAIAF☆☆☆☆
    ・色:Gグレー
    ・容量(ml):333
    ・材質:主成分:変成シリコーン系シーリング材
    ・JANコード:4901490046874
    ・トラスココード:117-2337
    ・質量:520g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コニシ マルチコーク Gグレー 333mlの型番04687のページです。 型番04687に関する仕様情報を記載しております。
    コニシ マルチコーク Gグレー 333mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コニシ マルチコーク Gグレー 333ml
    ブチルシール 333ml グレー SY-017
    コニシ ボンド変成シリコンコーク 333ml ブロンズ #57478
    コニシ ボンド変成シリコンコーク 333ml ベージユ #57578
    ボンド マルチコーク(高性能タイプ)
    333ml シリコンシーラント
    メーカーコニシセメダインコニシコニシコニシエスコ
    通常価格1,5628111,6511,6511,216 -1,159
    通常出荷日5日目4日目2日目2日目2日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト