17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コニシ バスボンドQアイボリー50ml 04885

コニシ バスボンドQアイボリー50ml

通常単価(税別)
639
税込単価
703
通常出荷日:4日目

【特長】・速硬化型で作業効率が向上します・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性に優れます【商品仕様】・バス・...

詳細を確認

    型番:

    04885
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    04885の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    04885
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    639
    ( 703 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・速硬化型で作業効率が向上します
    ・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性に優れます
    【商品仕様】
    ・バス・キッチン・サニタリー等各ユニット製品のシールに
    ・幅広い接着性で塩ビ鋼板に
    ・トルエン・キシレン・フタル酸エステル系可塑剤未使用
    ・日本接着剤工業会JAIAF☆☆☆☆
    ・日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品
    ・使用温度範囲:ー40-150℃
    ・色:アイボリー
    ・容量(ml):50
    ・材質:主成分:変成シリコーン系シーリング材
    ・JANコード:4901490048854
    ・トラスココード:117-3875
    ・質量:105g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コニシ バスボンドQアイボリー50mlの型番04885のページです。 型番04885に関する仕様情報を記載しております。
    コニシ バスボンドQアイボリー50mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コニシ バスボンドQアイボリー50ml
    50ml バスボンド
    コニシ バスボンドQクリヤー20ml
    バスボンド Q シーリング剤
    シリコン補修剤 バスボンドQ
    ボンド 変成シリコンコーク ホワイト・グレー・黒・アイボリー
    メーカーコニシエスココニシコニシコニシコニシ
    通常価格639715 -622745503 -1,493
    通常出荷日4日目1日目2日目1日目1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト