17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コニシ ボンド変成シリコンコーク 333ml ブロンズ #57478

通常単価(税別)
1,651
税込単価
1,816
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・色:ブロンズ・容量(ml):333・JANコード:4901490574780・トラスココ...

詳細を確認

    型番:

    57478
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    57478の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    57478
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,651
    ( 1,816 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・色:ブロンズ
    ・容量(ml):333
    ・JANコード:4901490574780
    ・トラスココード:117-3845
    ・質量:515g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コニシ ボンド変成シリコンコーク 333ml ブロンズ #57478の型番57478のページです。 型番57478に関する仕様情報を記載しております。
    コニシ ボンド変成シリコンコーク 333ml ブロンズ #57478のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コニシ ボンド変成シリコンコーク 333ml ブロンズ #57478
    333ml 変成シリコンコーク
    コニシ ボンド変成シリコンコーク 333ml ベージユ #57578
    333ml 変成シリコーン
    変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558
    320ml 変成シリコンコーク
    メーカーコニシエスココニシエスココニシエスコ
    通常価格1,6511,1301,6511,1391,7501,010
    通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト