17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コニシ ボンド油性コーク 330ml #53078 BC-330

コニシ ボンド油性コーク 330ml #53078

通常単価(税別)
735
税込単価
809
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・ボンド油性コーク330ml#53078・JANコード:4901490530786・トラス...

詳細を確認

    型番:

    BC-330
    解除
    • この商品は20個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BC-330の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BC-330
    最小発注数量
    20個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    735
    ( 809 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ボンド油性コーク330ml#53078
    ・JANコード:4901490530786
    ・トラスココード:117-2369
    ・質量:471g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コニシ ボンド油性コーク 330ml #53078の型番BC-330のページです。 型番BC-330に関する仕様情報を記載しております。
    コニシ ボンド油性コーク 330ml #53078のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コニシ ボンド油性コーク 330ml #53078
    330ml 油性ブチルコーク
    330ml シリコーンシーラント
    コニシ バスボンドQアイボリー50ml
    コニシ バスボンドQクリヤー20ml
    コニシ ボンド変成シリコンコーク 333ml ブロンズ #57478
    メーカーコニシエスコエスココニシコニシコニシ
    通常価格7359159106396221,651
    通常出荷日4日目1日目1日目4日目2日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト