17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルテコ 工業用 瞬間接着剤 D 20g (難接着材用)

通常単価(税別)
1,130
税込単価
1,243
通常出荷日:1日目

【特長】・速硬化難接着材用の瞬間接着剤です・EPDMなどの接着に適しています・低粘度のため流し込み、含...

詳細を確認

    ご注意

    • 皮フ・指等に着いた場合は水やお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の診断を受けてください。

    型番:

    D-20G-TR
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    D-20G-TRの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    D-20G-TR
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,130
    ( 1,243 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・速硬化難接着材用の瞬間接着剤です
    ・EPDMなどの接着に適しています
    ・低粘度のため流し込み、含侵が可能
    ・各種含有調査 対応可
    ・食品衛生法にも対応
    【商品仕様】
    ・工業用部品の接着・補修に
    ・流し込み接着
    ・含侵固着
    ・固着時間(23℃):2-5秒
    ・色:透明
    ・容量(g):20
    ・タイプ:工業用
    ・固着時間:2-5秒(23℃)
    ・使用温度範囲(℃):ー10-60℃
    ・粘度:水に近い
    ・粘度(mPa・s):3
    ・材質:主成分:シアノアクリレート
    ・JANコード:4970754000433
    ・トラスココード:855-2842
    ・質量:40g

    ご注意

    • 皮フ・指等に着いた場合は水やお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の診断を受けてください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルテコ 工業用 瞬間接着剤 D 20g (難接着材用)の型番D-20G-TRのページです。 型番D-20G-TRに関する仕様情報を記載しております。
    アルテコ 工業用 瞬間接着剤 D 20g (難接着材用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルテコ 工業用 瞬間接着剤 D 20g (難接着材用)
    工業用 瞬間接着剤 D 2g×6本入り (難接着材用)
    工業用 瞬間接着剤 88(難接着樹脂用)
    アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W1 20g (木材・多孔質材用)
    アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W2 20g (木材・多孔質材用)高粘度タイプ
    アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z106 20g (高粘度タイプ)
    メーカーアルテコアルテコアルテコアルテコアルテコアルテコ
    通常価格1,1301,190 -1,130 -1,130 -1,1301,130
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト