17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コニシ 瓦止太郎 #59278 BKT-330

コニシ 瓦止太郎 #59278

通常単価(税別)
911
税込単価
1,002
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・瓦止太郎#59278・JANコード:4901490592784・トラスココード:117-...

詳細を確認

    型番:

    BKT-330
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BKT-330の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BKT-330
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    911
    ( 1,002 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・瓦止太郎#59278
    ・JANコード:4901490592784
    ・トラスココード:117-2342
    ・質量:392g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コニシ 瓦止太郎 #59278の型番BKT-330のページです。 型番BKT-330に関する仕様情報を記載しております。
    コニシ 瓦止太郎 #59278のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コニシ 瓦止太郎 #59278
    シャーピー 瓦止めボンド
    瓦用シーリング剤 330ml
    コニシ マルチコーク Gグレー 333ml
    コニシ バスボンドQアイボリー50ml
    コニシ バスボンドQクリヤー20ml
    メーカーコニシシャープ化学セメダインコニシコニシコニシ
    通常価格9111,0659491,562639622
    通常出荷日1日目4日目4日目5日目4日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト