17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デブコン 耐薬品性ライニング材 EC7000AR 2ガロン

通常単価(税別)
161,840
税込単価
178,024
通常出荷日:4日目

【特長】・二液混合タイプで耐硫酸・耐塩酸・耐硝酸に優れた耐薬品性防蝕ライニング材です・濃硫酸・塩酸にも...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    DV12750
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DV12750の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DV12750
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    161,840
    ( 178,024 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・二液混合タイプで耐硫酸・耐塩酸・耐硝酸に優れた耐薬品性防蝕ライニング材です
    ・濃硫酸・塩酸にも優れた効果を発揮します
    ・低粘度なのでスクィージーや刷毛、ローラー塗りで簡単に施工できます
    ・コンクリート、金属、FRPとの密着性も良好です
    ・無溶剤タイプなので低臭気
    【商品仕様】
    ・コンクリート床、防油堤、排水ピットなどの耐薬品性を必要とする防蝕に
    ・薬品タンクの防油堤
    ・貯蔵タンクなどの内面コーティング
    ・硬化時間(25℃):24時間
    ・塗布可能面積(㎡/セット、1mm厚み):7.57
    ・液状
    ・混合比率(重量比):主剤:硬化剤=1.7:1
    ・耐熱温度:93℃
    ・可使時間(25℃):36分
    ・食品衛生法(厚生省告示第370号)規格適合
    ・色:灰
    ・容量(L):7.57
    ・硬化時間:24時間(25℃)
    ・材質:主成分:エポキシ樹脂
    ・JANコード:0078143127502
    ・トラスココード:421-7853
    ・質量:9kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デブコン 耐薬品性ライニング材 EC7000AR 2ガロンの型番DV12750のページです。 型番DV12750に関する仕様情報を記載しております。
    デブコン 耐薬品性ライニング材 EC7000AR 2ガロンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デブコン 耐薬品性ライニング材 EC7000AR 2ガロン
    デブコン ECプライマー 2Kg
    1.3kg 超早強性・接着セメント
    2.0kg 耐酸セメント(グレー)
    2.0kg 高性能セメント(グレー)
    デブコン フロアパッチFC 10lbセット
    メーカーITWITWエスコエスコエスコITW
    通常価格161,84022,5707361,8002,16024,569
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト