17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デブコン フロアパッチFC 10lbセット

通常単価(税別)
24,569
税込単価
27,026
通常出荷日:1日目

【特長】・各種素材との接着性がよく、高強度です・同梱のプライマーとの併用で湿潤面でも施工が可能です・水...

詳細を確認

    型番:

    DV13110
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DV13110の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DV13110
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,569
    ( 27,026 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・各種素材との接着性がよく、高強度です
    ・同梱のプライマーとの併用で湿潤面でも施工が可能です
    ・水・油・溶剤やアルカリへの耐性が良好です
    ・速硬化タイプです
    【商品仕様】
    ・コンクリートなどへのボルトの固定
    ・コンクリート・木・金属の欠損部補修
    ・交通量の激しいコンクリート床の補修
    ・エクスパンションジョイントの補修
    ・硬化時間(25℃):3時間
    ・可使時間(25℃):15分
    ・適用素材:コンクリート・金属・木材など
    ・耐熱温度:120℃
    ・色:灰
    ・容量(kg):4.5
    ・容量(ml):2080
    ・硬化時間:3時間(25℃)
    ・施工面積(㎡):0.4(6mm)
    ・材質:主成分:エポキシ樹脂
    ・JANコード:0078143131103
    ・トラスココード:384-5800
    ・質量:4.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デブコン フロアパッチFC 10lbセットの型番DV13110のページです。 型番DV13110に関する仕様情報を記載しております。
    デブコン フロアパッチFC 10lbセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デブコン フロアパッチFC 10lbセット
    MATERAN ミラクルパッチ 10KG
    5g・10ml 多用途型造形補修剤セット
    デブコン ECプライマー 2Kg
    ABC クリートボンド 樹脂モルセット 9kgセット
    TC オッシャーコート 硬化促進剤 (10本入)
    メーカーITWトーヨーマテランエスコITWABC商会タイムケミカル
    通常価格24,5692,2301,60022,5708,2468,517
    通常出荷日1日目2日目1日目1日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト