17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デブコン ECプライマー 2Kg

通常単価(税別)
22,570
税込単価
24,827
通常出荷日:1日目

【特長】・EC7000AR用プライマーです・コンクリート、モルタル、金属、木材に使用できます・耐水性、...

詳細を確認

    型番:

    DV207061
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DV207061の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DV207061
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,570
    ( 24,827 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・EC7000AR用プライマーです
    ・コンクリート、モルタル、金属、木材に使用できます
    ・耐水性、耐久性に優れています
    【商品仕様】
    ・コンクリート、モルタル面へのプライマー
    ・貯水池、地下道、地下槽、ピットなどライニング材のプライマーに
    ・ウレタン防水、ウレタン塗床のプライマーに
    ・液状
    ・硬化時間(20℃):1時間
    ・可使時間(20℃):8時間
    ・混合比率(重量)主剤:硬化剤=2:1
    ・色:淡褐色透明
    ・容量(g):2000
    ・容量(kg):2
    ・容量(cc):1810
    ・硬化時間:60分
    ・JANコード:4512192241513
    ・トラスココード:445-0043
    ・質量:2kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デブコン ECプライマー 2Kgの型番DV207061のページです。 型番DV207061に関する仕様情報を記載しております。
    デブコン ECプライマー 2Kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デブコン ECプライマー 2Kg
    デブコン 耐薬品性ライニング材 EC7000AR 2ガロン
    2.0kg 耐酸セメント(グレー)
    2.0kg 高性能セメント(グレー)
    1.2kg 車止めブロック・接着剤
    2.0kg 防水セメント(60分)
    メーカーITWITWエスコエスコエスコエスコ
    通常価格22,570161,8401,8002,1609031,440
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト