ファクトリーサプライ用品技術窓口

デブコン 耐摩耗補修剤 ファインロード300 30lb

通常単価(税別)
182,221
税込単価
200,443
通常出荷日:4日目

【特長】・設備機器の摩耗部の再生補修や摩耗・腐食からの保護に適しています・セラミックビーズの配合により...

詳細を確認
  • 商品種類
    金属用補修剤
  • JANコード
    0078143114700
  • トラスココード
    361-4344
  • 耐熱温度(℃)
    150
  • 質量(g)
    16000.0
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂(セラミックビーズ配合)
  • 可使時間(25℃)
    45分
  • 硬化時間(25℃)
    16時間

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

DV11470
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DV11470の仕様・寸法情報

商品種類
金属用補修剤
JANコード
0078143114700
トラスココード
361-4344
耐熱温度(℃)
150
質量(g)
16000.0
材質1
主成分:エポキシ樹脂(セラミックビーズ配合)
可使時間(25℃)
45分
硬化時間(25℃)
16時間
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DV11470
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
182,221
( 200,443 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設備機器の摩耗部の再生補修や摩耗・腐食からの保護に適しています
・セラミックビーズの配合により激しい腐蝕、摩耗環境に対して非常に優れた保護効果を発揮します
・衝突、引っ掻き、滑りなどによるあらゆる機械設備の摩耗を保護します
・セラミックビーズを配合しているので優れた耐摩耗性を有します
・圧送配管、スクリューコンベア、IDファンのブレード、各種ケーシングなどの摩耗損傷から設備を保護、再生します
【商品仕様】
・激しい粉体摩耗を受ける設備の補修と再生および摩耗保護
・スラリー摩耗で減肉しているポンプケーシングの延命補修に
・硬化時間(25℃):16時間
・パテ状
・色:灰
・容量(g):13600
・容量(kg):13.6
・可使時間:45分(25℃)
・硬化時間:16時間(25℃)
・耐熱温度(℃):150
・材質:主成分:エポキシ樹脂(セラミックビーズ配合)
・JANコード:0078143114700
・トラスココード:361-4344
・質量:16kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デブコン 耐摩耗補修剤 ファインロード300 30lbの型番DV11470のページです。 型番DV11470に関する仕様情報を記載しております。
デブコン 耐摩耗補修剤 ファインロード300 30lbのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デブコン 耐摩耗補修剤 ファインロード300 30lb
デブコン 速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC 9lb
デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ
デブコン 耐熱補修剤 メタリックパテ 200g
F2 1lb 治工具補修・液状
一般金属用補修剤 (耐油・耐水タイプ)
メーカーITWITWITWITWITWITW
通常価格182,22170,66858,19716,07710,6148,661
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品種類金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤
JANコード007814311470000781431145024512192330026451219233800845121923187344512192322014
トラスココード361-4344361-4336122-9940433-3144195-0733122-9699
耐熱温度(℃)150150250250120100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト