17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ

通常単価(税別)
38,125
税込単価
41,938
通常出荷日:2日目

【特長】・ヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に適しています・金属に対して、強力な接着力・耐水・耐油...

詳細を確認
  • 商品種類
    金属用補修剤
  • JANコード
    4512192331016
  • トラスココード
    122-9958
  • 耐熱温度(℃)
    250
  • 容量(g)
    500
  • 質量(g)
    655
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂、アルミ粉
  • タイプ
    パテ状補修剤
  • 色詳細
    薄灰色

型番:

DV16303
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DV16303の仕様・寸法情報

商品種類
金属用補修剤
JANコード
4512192331016
トラスココード
122-9958
耐熱温度(℃)
250
容量(g)
500
質量(g)
655
材質1
主成分:エポキシ樹脂、アルミ粉
タイプ
パテ状補修剤
色詳細
薄灰色
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DV16303
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,125
( 41,938 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に適しています
・金属に対して、強力な接着力
・耐水・耐油性に優れている
【商品仕様】
・蒸気配管や給油管の漏れ止め
・熱の掛かるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めに
・各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛りに
・スチーム配管、タンクの防蝕補修等に
・硬化時間(25℃):16時間
・可使時間(25℃):30分
・耐熱温度:250℃
・パテ状
・使用温度範囲:150-160℃
・色:薄灰色
・容量(g):500
・容量(kg):0.5
・可使時間:30分(25℃)
・硬化時間:16時間(25℃)
・耐熱温度(℃):250
・材質:主成分:エポキシ樹脂、アルミ粉
・JANコード:4512192331016
・トラスココード:122-9958
・質量:655g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプの型番DV16303のページです。 型番DV16303に関する仕様情報を記載しております。
デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ
デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ
デブコン 耐熱補修剤 メタリックパテ 200g
4 IB 鉄粉標準タイプ
WR-2 1lb アルミナ粉タイプ金属全般
一般金属用補修剤 (耐油・耐水タイプ)
メーカーITWITWITWITWITWITW
通常価格38,12558,19716,0777,454 -10,2748,661
通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品種類金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤
-
JANコード451219233101645121923300264512192338008-45121923182394512192322014
トラスココード122-9958122-9940433-3144-195-0734122-9699
耐熱温度(℃)250250250120120100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト