ファクトリーサプライ用品技術窓口

デブコン HRスーパー3000 500g

通常単価(税別)
50,778
税込単価
55,856
通常出荷日:1日目

【特長】・ヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に適しています・付属のガラステープとの併用で高温・高圧...

詳細を確認
  • 商品種類
    金属用補修剤
  • JANコード
    4512192334017
  • トラスココード
    123-0123
  • 耐熱温度(℃)
    300
  • 容量(g)
    500
  • 質量(g)
    655
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂
  • 可使時間(25℃)
    5~10分
  • 硬化時間(25℃)
    4時間
  • タイプ
    パテ状補修剤
  • 色詳細
    濃灰色

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

DV204712
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DV204712の仕様・寸法情報

商品種類
金属用補修剤
JANコード
4512192334017
トラスココード
123-0123
耐熱温度(℃)
300
容量(g)
500
質量(g)
655
材質1
主成分:エポキシ樹脂
可使時間(25℃)
5~10分
硬化時間(25℃)
4時間
タイプ
パテ状補修剤
色詳細
濃灰色
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DV204712
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,778
( 55,856 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に適しています
・付属のガラステープとの併用で高温・高圧部での強度がアップします
・溶接ができない、火気の使えない箇所での使用に最適
【商品仕様】
・蒸気配管や給油管の漏れ止め
・エンジンブロック、クランクケース、ラジエーターなどのクラックや腐食部補修
・各種プラント機器・装置の肉盛り補修に
・熱交換器、ボイラー等の腐蝕部やクラックの補修に
・硬化時間(25℃):4時間
・可使時間(25℃):5-10分
・耐熱温度:300℃
・パテ状
・使用温度範囲:200-220℃
・色:濃灰色
・容量(g):500
・容量(kg):0.5
・可使時間:5-10分
・硬化時間:4時間(25℃)
・耐熱温度(℃):300
・材質:主成分:エポキシ樹脂
・JANコード:4512192334017
・トラスココード:123-0123
・質量:655g

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デブコン HRスーパー3000 500gの型番DV204712のページです。 型番DV204712に関する仕様情報を記載しております。
デブコン HRスーパー3000 500gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デブコン HRスーパー3000 500g
デブコン HR303 500g 耐熱用アルミ粉タイプ
デブコン HR300 1kg 耐熱用鉄粉タイプ
デブコン 耐熱補修剤 メタリックパテ 200g
デブコン 耐摩耗補修剤 ファインロード300 30lb
デブコン 速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC 9lb
メーカーITWITWITWITWITWITW
通常価格50,77838,12558,19716,077182,22170,668
通常出荷日1日目2日目1日目1日目4日目4日目
商品種類金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤金属用補修剤
JANコード451219233401745121923310164512192330026451219233800800781431147000078143114502
トラスココード123-0123122-9958122-9940433-3144361-4344361-4336
耐熱温度(℃)300250250250150150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト