ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アサヒペン 水性・油性兼用塗料固化剤 BIG 500G

アサヒペン 水性・油性兼用塗料固化剤 BIG 500G 602862
通常単価(税別)
1,988
税込単価
2,187
通常出荷日:4日目

【特長】・残った水性・油性塗料やハケを洗浄した水やうすめ液に混ぜるだけで簡単に固化できます・固化した塗...

詳細を確認

型番:

602862
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

602862の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
602862
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,988
( 2,187 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・残った水性・油性塗料やハケを洗浄した水やうすめ液に混ぜるだけで簡単に固化できます
・固化した塗料は、一般ごみ(可燃物)として捨てられます
・(各自治体の廃棄方法に従って下さい)
【商品仕様】
・水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用
・500g:廃棄塗料約6Lまで処理できます
・容量(g):500
・材質:高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤
・JANコード:4970925602862
・トラスココード:133-9502
・質量:500g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサヒペン 水性・油性兼用塗料固化剤 BIG 500Gの型番602862のページです。 型番602862に関する仕様情報を記載しております。
アサヒペン 水性・油性兼用塗料固化剤 BIG 500Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサヒペン 水性・油性兼用塗料固化剤 BIG 500G
アサヒペン 油性塗料ツヤ消し剤 100ML
500g ひび割れ補修材
500g 壁パテ
500ml セメント防水剤
500g モルタルパテ(グレー)
メーカーアサヒペンアサヒペンエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,9887531,050725600930
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト