17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

新型コンビネーションスパナ
TONE
万能シーリング剤
信越化学工業
超多用途接着剤 スーパーX
セメダイン

アサヒペン カップセメント 200G 速乾30分硬化

通常単価(税別)
612
税込単価
673
通常出荷日:1日目

【特長】・水を加えて混ぜるだけですぐに使用できる便利なインスタントセメントです・ちょっとした補修作業に...

詳細を確認

    型番:

    311665
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    311665の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    311665
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    612
    ( 673 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水を加えて混ぜるだけですぐに使用できる便利なインスタントセメントです
    ・ちょっとした補修作業に便利です
    【商品仕様】
    ・屋内外のコンクリート、モルタル、ブロックの補修に
    ・硬化時間:約30分(夏期)、約60分(冬期)
    ・施工面積:約100[[CM2]](10mm厚仕上げ時)
    ・色:グレー
    ・容量(g):200
    ・材質:ポルトランドセメント、硬化促進剤、樹脂
    ・JANコード:4970925311665
    ・トラスココード:114-4452
    ・質量:240g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサヒペン カップセメント 200G 速乾30分硬化の型番311665のページです。 型番311665に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン カップセメント 200G 速乾30分硬化のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン カップセメント 200G 速乾30分硬化
    アサヒペン カップセメント 200G 防水セメント
    超速乾セメント(15分硬化)
    アサヒペン カップセメント 200G 白セメント
    カップセメント
    アサヒペン カップセメント 300G スタンダード
    メーカーアサヒペンアサヒペンヘンケルアサヒペンアサヒペンアサヒペン
    通常価格612638568638610 -638
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト