17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイレックスHD No.3

ハイレックスHD No.3

通常単価(税別)
4,33725,731
税込単価
4,77128,304
通常出荷日:4日目

【特長】・非常に透明感があります。・せん断安定性、耐漏洩性に優れております。・大型自動車ホイールベアリ...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・非常に透明感があります・せん断安定性、耐漏洩性に優れております・大型自動車ホイールベアリングで実績があります・自動車ホイールベアリング・ウォーターポンプに・各種ベアリング

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

10103073【特長】
・非常に透明感があります
・せん断安定性、耐漏洩性に優れております
・大型自動車ホイールベアリングで実績があります
【商品仕様】
・自動車ホイールベアリング
・ウォーターポンプに
・各種ベアリング
・使用温度範囲:-20-150℃
・ちょう度:No.3
・色:透明褐色
・容量(kg):2.5
・材質:基油:精製鉱油
・増ちょう剤:リチウム
・トラスココード:129-2393
・質量:2.5kg
10103071【特長】
・非常に透明感があります
・せん断安定性、耐漏洩性に優れております
・大型自動車ホイールベアリングで実績があります
【商品仕様】
・自動車ホイールベアリング
・ウォーターポンプに
・各種ベアリング
・使用温度範囲:-20-150℃
・ちょう度:No.3
・色:透明褐色
・容量(kg):16
・材質:基油:精製鉱油
・増ちょう剤:リチウム
・トラスココード:129-2387
・質量:16kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

仕様2

仕様3

最小発注数量
・使用温度範囲:-20-150℃・ちょう度:No.3・色:透明褐色・容量(kg):16・材質:基油:精製鉱油・増ちょう剤:リチウム
・トラスココード:129-2387・質量:16kg
1個
・使用温度範囲:-20-150℃・ちょう度:No.3・色:透明褐色・容量(kg):2.5・材質:基油:精製鉱油・増ちょう剤:リチウム
・トラスココード:129-2393・質量:2.5kg
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,731
( 28,304 )
4日目
4,337
( 4,771 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に透明感があります。
・せん断安定性、耐漏洩性に優れております。
・大型自動車ホイールベアリングで実績があります。
【用途】
・自動車ホイールベアリング
・ウォーターポンプに
・各種ベアリング

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイレックスHD No.3のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイレックスHD No.3
ハイレックスHD No.2
マルテンプ LRL No.3 (ボールねじ用)
モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)
ニッペコ ハイレックスE(オートグリスター)300ML
リチウムグリース No.1415
メーカーニッペコニッペコ協同油脂住鉱潤滑剤ニッペコ呉工業
通常価格4,337-4,337 -3,3439,976 -502750
通常出荷日4日目4日目1日目2日目〜1日目2日目
仕様1・非常に透明感があります・せん断安定性、耐漏洩性に優れております・大型自動車ホイールベアリングで実績があります・自動車ホイールベアリング・ウォーターポンプに・各種ベアリング・非常に透明感があります・せん断安定性、耐漏洩性に優れております・大型自動車ホイールベアリングで実績があります・自動車ホイールベアリング・ウォーターポンプに・各種ベアリング----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト