17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッペコ ハイレックスE(オートグリスター)300ML

通常単価(税別)
502
税込単価
552
通常出荷日:1日目

【特長】・集中給脂に適した軟らかいグリースです・300mlチューブに入っております【商品仕様】・自動車...

詳細を確認

    型番:

    11060075
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    11060075の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    11060075
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    502
    ( 552 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・集中給脂に適した軟らかいグリースです
    ・300mlチューブに入っております
    【商品仕様】
    ・自動車オートグリスター
    ・ちょう度:390-420
    ・色:淡黄褐色
    ・容量(ml):300
    ・使用温度範囲(℃):-15-80
    ・材質:基油:精製鉱油
    ・増ちょう剤:カルシウム
    ・トラスココード:129-2403
    ・質量:270g

    商品担当おすすめ

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • 白メリヤスウエス 画像

      ミスミ

      白メリヤスウエス

      油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニッペコ ハイレックスE(オートグリスター)300MLの型番11060075のページです。 型番11060075に関する仕様情報を記載しております。
    ニッペコ ハイレックスE(オートグリスター)300MLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
    A
    グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニッペコ ハイレックスE(オートグリスター)300ML
    300ml グリーススプレー
    ニッペコ ジャバラグリース(オートグリスター)1L
    300ml スーパーグリースメイト(グリーススプレー)
    ニッペコ LICOREX No.2 420ML
    ハイレックスHD No.2
    メーカーニッペコエスコニッペコエスコニッペコニッペコ
    通常価格502995 -1,3151,2907584,256 -
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目5日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト