17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カルフォレックスEP 16kg

カルフォレックスEP 16kg

通常単価(税別)
33,587
税込単価
36,946
通常出荷日:5日目~11日目

【特長】・耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです・耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性...

詳細を確認
  • 仕様2
    【耐熱性】滴点:290℃以上【荷重性】高速四球融着荷重:4900N以上(一般リチウムグリースの2.5倍以上)【防錆性】塩水噴霧500hr:A級(錆なし)【耐水性】30%含水シェルロール:軟化せず
  • 仕様3
    ・色:淡褐色・容量(kg):16・使用温度範囲(℃):-15-200・材質:基油:精製鉱油・増ちょう剤:CSC・質量:16kg

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

13252071【商品仕様】
・ちょう度:No.2
・トラスココード:129-2385
13250071【商品仕様】
・ちょう度:No.0
・トラスココード:129-2405
13251071【商品仕様】
・ちょう度:No.1
・トラスココード:129-2396

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

仕様1

最小発注数量
・ちょう度:No.0・トラスココード:129-2405
1個
・ちょう度:No.1・トラスココード:129-2396
1個
・ちょう度:No.2・トラスココード:129-2385
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,587
( 36,946 )
5日目
33,587
( 36,946 )
11日目
33,587
( 36,946 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、荷重性、耐水性、防錆性に非常に優れたグリースです
・耐薬品性(酸・アルカリ)にも強い性質を持っております
【用途】
・産業機械、建設機械、農業機械、港湾機械などの潤滑箇所に
・オープンギヤ、チェーン、ワイヤーロープ、クレーンなど
・高温箇所、高荷重箇所、耐水箇所の潤滑に
・防錆に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カルフォレックスEP 16kgのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カルフォレックスEP 16kg
カルフォレックスEP 420ML
バイオグリースEP
ニッペコ LICOREX No.2 16kg
グリース(食品機械用) ホワイトアルコムグリース 16kg
モリコート 樹脂・ゴム部品用 6166グリース 16kg
メーカーニッペコニッペコJXエネルギーニッペコ住鉱潤滑剤東レ・ダウコーニング
通常価格33,58794540,59329,13641,478297,536
通常出荷日5日目〜4日目7日目4日目4日目5日目
仕様2【耐熱性】滴点:290℃以上【荷重性】高速四球融着荷重:4900N以上(一般リチウムグリースの2.5倍以上)【防錆性】塩水噴霧500hr:A級(錆なし)【耐水性】30%含水シェルロール:軟化せず【耐熱性】滴点:290℃以上【荷重性】高速四球融着荷重:4900N以上(一般リチウムグリースの2.5倍以上)【防錆性】塩水噴霧500hr:A級(錆なし)【耐水性】30%含水シェルロール:軟化せず----
仕様3・色:淡褐色・容量(kg):16・使用温度範囲(℃):-15-200・材質:基油:精製鉱油・増ちょう剤:CSC・質量:16kg・色:淡褐色・色:淡褐色・使用温度範囲(℃):-15-200・材質:基油:精製鉱油・増ちょう剤:CSC・質量:420g----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト