17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッペコ 超耐熱GP No.1 16kg 15061071

ニッペコ 超耐熱GP No.1 16kg

通常単価(税別)
73,71467,514
税込単価
81,08574,265
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・グラファイト(黒鉛)を配合した、超高温・高荷重グリースです【商品仕様】・鉄鋼設備や炉などの超...

詳細を確認

    型番:

    15061071
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    15061071の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    15061071
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    73,71467,514
    ( 74,265 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・グラファイト(黒鉛)を配合した、超高温・高荷重グリースです
    【商品仕様】
    ・鉄鋼設備や炉などの超高温箇所の潤滑に
    ・使用温度範囲:-500℃
    ・ちょう度:No.1
    ・色:黒色
    ・容量(kg):16
    ・使用温度範囲(℃):-500
    ・材質:基油:グリコール
    ・増ちょう剤:シリカ
    ・固体潤滑剤:グラファイト(黒鉛)
    ・トラスココード:129-2401
    ・質量:16kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ニッペコ 超耐熱GP No.1 16kgの型番15061071のページです。 型番15061071に関する仕様情報を記載しております。
    ニッペコ 超耐熱GP No.1 16kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
    A
    グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニッペコ 超耐熱GP No.1 16kg
    ニッペコ LICOREX No.2 16kg
    農業・園芸用超耐熱グリーススプレー
    モリコート 樹脂・ゴム部品用 6159-1グリース 16kg
    ニッペコ ジャバラグリース(オートグリスター)1L
    ニッペコ LICOREX No.2 420ML
    メーカーニッペコニッペコ大澤ワックスデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルニッペコニッペコ
    通常価格73,71429,136486196,2021,315758
    通常出荷日4日目4日目3日目5日目2日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト