17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッペコ ジャバラグリース(オートグリスター)1L

通常単価(税別)
1,315
税込単価
1,447
通常出荷日:2日目

【特長】・集中給脂に適した軟らかいカルシウム石けんグリースです・1Lのジャバラ容器に入っております【商...

詳細を確認

    型番:

    18060080
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    18060080の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    18060080
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,315
    ( 1,447 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・集中給脂に適した軟らかいカルシウム石けんグリースです
    ・1Lのジャバラ容器に入っております
    【商品仕様】
    ・自動車オートグリスター
    ・使用温度範囲:-15-80℃
    ・ちょう度:390-420
    ・色:淡黄褐色
    ・容量(ml):1000
    ・材質:基油:精製鉱油
    ・増ちょう剤:カルシウム
    ・トラスココード:129-2398
    ・質量:900g

    商品担当おすすめ

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • カルフォレックスEP 16kg 画像
    • 白メリヤスウエス 画像

      ミスミ

      白メリヤスウエス

      油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニッペコ ジャバラグリース(オートグリスター)1Lの型番18060080のページです。 型番18060080に関する仕様情報を記載しております。
    ニッペコ ジャバラグリース(オートグリスター)1Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
    A
    グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニッペコ ジャバラグリース(オートグリスター)1L
    ニッペコ ハイレックスE(オートグリスター)300ML
    ニッペコ 超耐熱GP No.1 16kg
    アポロイルオートレックスL
    モリコート 樹脂用 EMグリース 1kg
    ニッペコ LICOREX No.2 16kg
    メーカーニッペコニッペコニッペコ出光興産デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルニッペコ
    通常価格1,31550273,71436,4235,397 -29,136
    通常出荷日2日目1日目4日目9日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました