17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッペコ ロゲネストラムダHJM-8 No.2 750g

通常単価(税別)
56,867
税込単価
62,554
通常出荷日:15日目

【特長】・温度によるちょう度変化が非常に少ないグリースです・酸化安定性、極圧性、耐薬品性、耐樹脂性、電...

詳細を確認

    型番:

    18652081
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    18652081の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    18652081
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    56,867
    ( 62,554 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・温度によるちょう度変化が非常に少ないグリースです
    ・酸化安定性、極圧性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性に優れております
    ・高フッ化有機溶剤、フッ素油とは相溶しますが、それ以外の有機溶剤、油脂類とはほとんど相溶しません
    ・一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます
    【商品仕様】
    ・通常のグリースでは耐えられない過酷な環境下での潤滑に
    ・酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に
    ・乾燥ラインなどの高温箇所に
    ・耐樹脂性が必要な箇所に
    ・750gカートリッジ(化粧箱入り)
    ・ちょう度:No.2
    ・色:白色
    ・容量(g):750
    ・容量(ml):385
    ・使用温度範囲(℃):-25-250
    ・材質:基油:PFPE
    ・増ちょう剤:PTFE
    ・トラスココード:129-2400
    ・質量:750g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニッペコ ロゲネストラムダHJM-8 No.2 750gの型番18652081のページです。 型番18652081に関する仕様情報を記載しております。
    ニッペコ ロゲネストラムダHJM-8 No.2 750gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
    A
    グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニッペコ ロゲネストラムダHJM-8 No.2 750g
    ロゲネストラムダHJM-8 1kg
    シリコーングリース 20g/50g
    50g フッ素グリース
    グリース HVG 50g
    ダイフロイルグリース(ダイフロングリース)50gチューブ
    メーカーニッペコニッペコエーゼットエスコアズワンコクゴ
    通常価格56,86765,300940 -14,9004,3909,912
    通常出荷日15日目5日目〜4日目2日目1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト