17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッペコ LICOREX No.2 420ML 18902080

ニッペコ LICOREX No.2 420ML

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
733
税込単価
806

【特長】・従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウ...

詳細情報を確認する

型番:

18902080
解除
    数量:

    18902080の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    18902080
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    733
    ( 806 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです
    ・一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます
    【商品仕様】
    ・産業機械各種に
    ・各種ベアリング、ギヤ、摺動部などの潤滑箇所に
    ・従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に
    ・ちょう度:No.2
    ・色:淡褐色
    ・容量(ml):420
    ・使用温度範囲(℃):-15-180
    ・材質:基油:精製鉱油
    ・増ちょう剤:リチウム複合
    ・トラスココード:129-2384
    ・質量:380g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ニッペコ LICOREX No.2 420MLの型番18902080のページです。 型番18902080に関する仕様情報を記載しております。
    ニッペコ LICOREX No.2 420MLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
    A
    グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニッペコ LICOREX No.2 420ML
    ニッペコ LICOREX No.2 16kg
    カルフォレックスEP 420ML
    420ml 極圧グリーススプレー
    リチウムグリース,内容量…420ml
    ハイレックスHD No.2
    メーカーニッペコニッペコニッペコエスコイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)ニッペコ
    通常価格73328,6689209309914,175 -
    通常出荷日5日目4日目4日目1日目9日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました