17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

住鉱 モリブデンペースト PRO 731 420ml 782136

住鉱 モリブデンペースト PRO 731 420ml

通常単価(税別)
1,480
税込単価
1,628
通常出荷日:5日目

【特長】・二硫化モリブデンを高濃度に配合した組立用ペーストスプレーです・かじり、焼付き防止にも使用でき...

詳細を確認

    型番:

    782136
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    782136の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    782136
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,480
    ( 1,628 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・二硫化モリブデンを高濃度に配合した組立用ペーストスプレーです
    ・かじり、焼付き防止にも使用できます
    【商品仕様】
    ・組立用潤滑剤に
    ・焼付き防止剤に
    ・モリブデンペーストPRO731420ml
    ・JANコード:4906725022210
    ・トラスココード:110-0531
    ・質量:0.14kg

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    住鉱 モリブデンペースト PRO 731 420mlの型番782136のページです。 型番782136に関する仕様情報を記載しております。
    住鉱 モリブデンペースト PRO 731 420mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    住鉱 モリブデンペースト PRO 731 420ml
    エーゼット スーパーグリーススプレーウレアPRO420ml
    エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml
    ニチモリ MEペーストスプレー 420ml
    住鉱 スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml
    住鉱 ペースト(組立用) モリペーストH 4kg
    メーカー住鉱潤滑剤エーゼットエーゼットダイゾーニチモリ住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
    通常価格1,4801,2731,0102,79867349,833
    通常出荷日5日目4日目7日目2日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト