17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SYK WCR-10(強力サビ取り液)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,95820,118
税込単価
6,55422,130

【特長】・過酸洗や水素脆化を起こしにくい為、金属に対する腐食性が極めて小さいで...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 画像は代表画像(S-2903)になります。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • トラスココード

    • 内容量

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量

    内容量

    RoHS?最小発注数量
    4989933905896
    129-2161
    4kg
    4L
    10
    1個
    4989933905902
    129-2160
    20kg
    20L
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,958
    ( 6,554 )
    1日目
    20,118
    ( 22,130 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・過酸洗や水素脆化を起こしにくい為、金属に対する腐食性が極めて小さいです
    ・水で希釈して使用するので経済的で、繰り返し使用が可能です
    ・短時間(1分-10分)で除錆可能です
    ・サビの具合に応じて水で希釈して使用する漬け込みタイプのサビ取り剤です
    【商品仕様】
    ・強力サビ取り液

    ご注意

    • 画像は代表画像(S-2903)になります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    SYK WCR-10(強力サビ取り液)のレビュー
    1平均満足度:1.01件のレビュー
    サビ取り
    1
    満足度:1.0
    それほど強力では無い印象で、自分の使用用途ではもう購入する事はないと思います。

    ミスミからのコメント

    この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございません。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバック今後の商品開発の参考とさせていただきます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SYK WCR-10(強力サビ取り液)
    ラストリムーバー(強力サビ取り剤)
    サビ取り スーパーサビノン
    サビ取り剤 ラストリムーバー
    ラストオフ サビ取り剤
    防錆剤 兼 サビ取り剤
    メーカー鈴木油脂工業呉工業ワイエステックドーイチターゲットミスミ
    通常価格5,958-1,210 -828 -1,4811,693 -8,870
    通常出荷日1日目1日目〜3日目19日目在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト