17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストップ・ザ・サビ2 1kg/4kg

ストップ・ザ・サビ2 1kg/4kg

通常単価(税別)
6,72722,737
税込単価
7,40025,011
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・赤サビに直接塗ることで黒色の被膜へと変換し、金属表面に密着してサビの進行を防止します・形成さ...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・赤サビに直接塗ることで黒色の被膜へと変換し、金属表面に密着してサビの進行を防止します・形成された被膜は耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

S-2901【特長】
・赤サビに直接塗ることで黒色の被膜へと変換し、金属表面に密着してサビの進行を防止します
・形成された被膜は耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れています
・サビに直接塗るので、面倒な前処理がほとんどいらず、作業工程の短縮ができます
【商品仕様】
・サビが発生している機械、設備等のサビ変換剤として
・赤サビ再発防止処理剤
・色:1000
・JANコード:4989933905841
・トラスココード:129-2159
・質量:1kg
S-2781【特長】
・赤サビに直接塗ることで黒色の被膜へと変換し、金属表面に密着してサビの進行を防止します
・形成された被膜は耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れています
・サビに直接塗るので、面倒な前処理がほとんどいらず、作業工程の短縮ができます
【商品仕様】
・サビが発生している機械、設備などのサビ変換剤として
・赤サビ再発防止処理剤
・色:4000
・JANコード:4989933905513
・トラスココード:129-2157
・質量:4kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

仕様2

仕様3

RoHS?最小発注数量
・サビに直接塗るので、面倒な前処理がほとんどいらず、作業工程の短縮ができます・サビが発生している機械、設備などのサビ変換剤として・赤サビ再発防止処理剤
・色:4000・JANコード:4989933905513・トラスココード:129-2157・質量:4kg
10
1個
・サビに直接塗るので、面倒な前処理がほとんどいらず、作業工程の短縮ができます・サビが発生している機械、設備等のサビ変換剤として・赤サビ再発防止処理剤
・色:1000・JANコード:4989933905841・トラスココード:129-2159・質量:1kg
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,737
( 25,011 )
1日目
6,727
( 7,400 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤サビに直接塗ることで黒色の被膜へと変換し、金属表面に密着してサビの進行を防止します
・形成された被膜は耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れています
・サビに直接塗るので、面倒な前処理がほとんどいらず、作業工程の短縮ができます
【用途】
・サビが発生している機械、設備などのサビ変換剤として
・赤サビ再発防止処理剤

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストップ・ザ・サビ2 1kg/4kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストップ・ザ・サビ2 1kg/4kg
塩害ガード水性 1kg
ローバルシルバー(R)(シルバージンクリッチ) 3.5kg/20kg缶
ローバル(R)常温亜鉛メッキ 5kg/25kg缶
ローバル(R)アルファ(プレミアムジンクリッチ) 3.5kg/20kg缶
ローバル(R)シンナー 1L/3L/14kg缶
メーカー鈴木油脂工業イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)ローバルローバルローバルローバル
通常価格6,727-3,54515,100 -15,665 -17,443 -1,412 -
通常出荷日1日目〜7日目2日目〜4日目4日目1日目〜
仕様1・赤サビに直接塗ることで黒色の被膜へと変換し、金属表面に密着してサビの進行を防止します・形成された被膜は耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れています-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト