17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG320 4L 319444

住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG320 4L

通常単価(税別)
26,407
税込単価
29,048
通常出荷日:5日目

【特長】・食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です・安定性の性の...

詳細を確認

    型番:

    319444
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    319444の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    319444
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,407
    ( 29,048 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です
    ・安定性の性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとしたギヤオイルです
    ・広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています
    【商品仕様】
    ・食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・充填装置・包装装置・運搬装置のギヤオイルに
    ・使用温度範囲:-10-150℃
    ・NSFH1認定取得
    ・色:淡黄色
    ・容量(L):4
    ・材質:主成分:ポリαオレフィン(PAO)
    ・JANコード:4906725319419
    ・トラスココード:118-9899
    ・質量:3.38kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG320 4Lの型番319444のページです。 型番319444に関する仕様情報を記載しております。
    住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG320 4Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG320 4L
    住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG68 4L
    住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG220 4L
    住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG150 4L
    住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG100 4L
    住鉱 オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード VG46 4L
    メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
    通常価格26,40724,08319,31326,40719,31326,407
    通常出荷日5日目5日目7日目5日目5日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト