17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッペコ NPCグリーススプレー 300ML 16301079

ニッペコ NPCグリーススプレー 300ML

通常単価(税別)
1,017
税込単価
1,119
通常出荷日:4日目

【特長】・従来のリチウムグリースと比べ、耐熱性、耐水性、防錆性に優れた超寿命ウレアグリーススプレーです...

詳細を確認

    ご注意

    • 危険物第四類第二石油類 非水溶性 危険等級3

    型番:

    16301079
    解除
    • この商品は12個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    16301079の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    16301079
    最小発注数量
    12個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,017
    ( 1,119 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・従来のリチウムグリースと比べ、耐熱性、耐水性、防錆性に優れた超寿命ウレアグリーススプレーです
    ・防錆ウレアグリースを用いたスプレーです
    【商品仕様】
    ・自動車、オートバイ、工作機械、キャスター、その他機械などの様々な潤滑箇所に使用頂けます
    ・色:淡褐色
    ・容量(ml):300
    ・使用温度範囲(℃):-20-180
    ・材質:ウレアグリース
    ・トラスココード:123-3366
    ・質量:0.25kg

    ご注意

    • 危険物第四類第二石油類 非水溶性 危険等級3

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ニッペコ NPCグリーススプレー 300MLの型番16301079のページです。 型番16301079に関する仕様情報を記載しております。
    ニッペコ NPCグリーススプレー 300MLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニッペコ NPCグリーススプレー 300ML
    300ml 潤滑グリース・スプレー
    300ml グリーススプレー(チェーン用)
    グリーススプレー 420ml
    300ml潤滑防錆グリース
    NX20 ハイグリース(300ml)
    メーカーニッペコエスコエスココスモビューティエスコ育良精機製作所
    通常価格1,0171,3401,5905733,330990
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト