17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RPシステム 工業用乾燥機能付脱酸素剤

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

RPシステム 工業用乾燥機能付脱酸素剤

販売終了

型番

RP1ANC

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます
【用途】
・金属部品や基盤などの長期保存
・海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームの防止

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 高いバリア性を持つ袋の中に製品とRP剤を入れ、熱シール機で密閉してください。RP-ANの小分け品です。

指定中の仕様・寸法情報

仕様1
・ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます・金属部品や基盤などの長期保存・海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームの防止
仕様2
・推奨袋:アルミ袋ABシリーズ、PTS袋PBシリーズ・幅(mm):28・長さ(mm):55・材質:焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物
仕様3
・JANコード:4589507740016・トラスココード:818-7928・質量:67.5g
RoHS?
10

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト