17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エーゼット AZ 強力・速乾パーツクリーナー 650ml Y012

エーゼット AZ 強力・速乾パーツクリーナー 650ml

通常単価(税別)
615
税込単価
677
通常出荷日:2日目

【特長】・非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです・ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    Y012
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    Y012の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    Y012
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    615
    ( 677 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです
    ・ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします
    ・バイクチェーンの洗浄用としても使用頂けます
    【商品仕様】
    ・金属機器の油汚れ洗浄剤
    ・逆さ噴射可能
    ・幅(mm):66
    ・高さ(mm):275
    ・材質:エアゾール
    ・JANコード:4960833012303
    ・トラスココード:855-5921
    ・質量:550g

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エーゼット AZ 強力・速乾パーツクリーナー 650mlの型番Y012のページです。 型番Y012に関する仕様情報を記載しております。
    エーゼット AZ 強力・速乾パーツクリーナー 650mlのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    自動車部品の洗浄に
    5
    満足度:5.0
    駆動チェーンの清掃に使えるとの記載があるので使っています。 Oリング入りチェーンやXリングチェーンで使っていますが今のと...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エーゼット AZ 強力・速乾パーツクリーナー 650ml
    650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)
    パーツクリーナー(速乾タイプ)
    エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml
    840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)
    メガパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)
    メーカーエーゼットエスコ呉工業エーゼットエスココスモビューティ
    通常価格615550 -780 -997940587
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト