17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KURE パーフェクトDX NO2118

KURE パーフェクトDX

通常単価(税別)
1,288
税込単価
1,417
通常出荷日:4日目

【特長】・新配合の複合洗浄剤がインジェクター、吸気バルブ、燃焼室などに堆積した汚れを強力に洗浄します・...

詳細を確認

    型番:

    NO2118
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    NO2118
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,288
    ( 1,417 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・新配合の複合洗浄剤がインジェクター、吸気バルブ、燃焼室などに堆積した汚れを強力に洗浄します
    ・防汚コートにより汚れの再付着を防ぎます
    ・防錆剤配合により燃料タンクや燃料系統の腐食を防ぎます水抜き効果もあります
    【商品仕様】
    ・4サイクルエンジン自動車用燃料添加剤(オートバイ、農業機械などにも対応)
    ・色:300
    ・JANコード:4972444021186
    ・トラスココード:100-1488
    ・質量:310g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KURE パーフェクトDXの型番NO2118のページです。 型番NO2118に関する仕様情報を記載しております。
    KURE パーフェクトDXのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KURE パーフェクトDX
    KURE フォーミングクリーナープロ
    KURE コンタクトスプレー300ML
    KURE フォーミングエンジンクリーナー 420ML
    不燃性パーツクリーナー TB6651F 420gエアゾールタイプ 消防法非該当・速乾性・洗浄(6651FF)
    スミクリーンS-800 強力脱脂洗浄剤
    メーカー呉工業呉工業呉工業呉工業スリーボンド住鉱潤滑剤
    通常価格1,2881,00068490011,8974,327 -
    通常出荷日4日目1日目5日目1日目7日目4日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト