17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エビ ハンドナッター ちょっとナッター セット HNCSET

エビ ハンドナッター ちょっとナッター セット

通常単価(税別)
19,77718,254
税込単価
21,75520,079
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・タップ立ての難しい薄板、裏側に手が届かないパイプや角パイプなどの閉鎖断面、溶接が出来ないプラ...

詳細を確認

    型番:

    HNCSET
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HNCSETの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HNCSET
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,77718,254
    ( 20,079 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タップ立ての難しい薄板、裏側に手が届かないパイプや角パイプなどの閉鎖断面、溶接が出来ないプラスチック板へも、片側から簡単に施工が可能です
    ・お手軽にブラインドナットが使用できる安価なキットです
    ・店頭展示用の紙シートタイプディスプレイ付のセットです
    【商品仕様】
    ・車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに
    ・エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに
    ・HNC04R×6、HNC05R×6、HNC06R×6
    ・セット内容:HNC04Rx6個、HNC05Rx6個、HNC06Rx6個
    ・材質:スチール
    ・JANコード:4963202087551
    ・トラスココード:750-8085
    ・質量:1470g

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エビ ハンドナッター ちょっとナッター セットの型番HNCSETのページです。 型番HNCSETに関する仕様情報を記載しております。
    エビ ハンドナッター ちょっとナッター セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エビ ハンドナッター ちょっとナッター セット
    エビ ナッター用パーツ ノーズピース
    ハンドナッター
    ハンドナッター THN-456
    ブラインドナットセット FireFly ノーズピース
    ナッター用交換スクリューマンドレル
    メーカーロブテックスロブテックスSK-11トラスコ中山GESIPAGESIPA
    通常価格19,7772,3249,0056,1002,411 -4,790
    通常出荷日4日目1日目2日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト