17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PGグリース 1kg

モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PGグリース 1kg

通常単価(税別)
9,36910,711
税込単価
10,30611,782
通常出荷日:4日目

【特長】・耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます・滲み出しが少ないです・広い使用温度範囲です・非シリコー...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    PG-641-10【特長】
    ・ポリαオレフィン系黄色グリースです
    ・耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます
    ・滲み出しが少ないです
    ・広い使用温度範囲です
    ・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです
    【商品仕様】
    ・音響機器、精密機器、光学機器の潤滑に
    ・プラスチック部品の潤滑に
    ・未公開
    ・色:黄
    ・容量(kg):1
    ・材質:主成分:ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他
    ・トラスココード:110-8574
    ・質量:1.2kg
    PG-661W-10【特長】
    ・ポリαオレフィン系白色グリースです
    ・耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます
    ・滲み出しが少ないです
    ・広い使用温度範囲です
    ・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです
    【商品仕様】
    ・音響機器、精密機器、光学機器の潤滑に
    ・プラスチック部品の潤滑に
    ・未公開
    ・色:白
    ・容量(kg):1
    ・材質:主成分:ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他
    ・トラスココード:110-8561
    ・質量:1.2kg
    PG-662Y-10【特長】
    ・ポリαオレフィン系黄色グリースです
    ・耐プラスチック性、耐磨耗性があります
    ・滲み出しが少ないです
    ・広い使用温度範囲です
    ・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです
    【商品仕様】
    ・音響機器、精密機器、光学機器の潤滑に
    ・プラスチック部品の潤滑に
    ・色:黄
    ・使用温度範囲(℃):-45-150
    ・ちょう度:#1
    ・材質:主成分:ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他
    ・トラスココード:110-8582
    ・質量:1.2kg
    PG-671-10【特長】
    ・ポリαオレフィン系白色グリースです
    ・耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます
    ・滲み出しが少ないです
    ・広い使用温度範囲です
    ・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです
    【商品仕様】
    ・音響機器、精密機器、光学機器の潤滑に
    ・プラスチック部品の潤滑に
    ・未公開
    ・色:白
    ・容量(kg):1
    ・材質:主成分:ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他
    ・トラスココード:110-8564
    ・質量:1.2kg
    PG-663-10【特長】
    ・ポリαオレフィン系白色グリースです
    ・耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます
    ・滲み出しが少ないです
    ・使用温度範囲が広いです
    ・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです
    【商品仕様】
    ・音響機器、精密機器、光学機器の潤滑に
    ・プラスチック部品の潤滑に
    ・色:白
    ・使用温度範囲(℃):-50-130
    ・ちょう度:#1
    ・容量(kg):1
    ・材質:主成分:ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他
    ・トラスココード:110-8546
    ・質量:1.2kg

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    最小発注数量
    ・ポリαオレフィン系黄色グリースです・耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます・滲み出しが少ないです・広い使用温度範囲です・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです
    ・音響機器、精密機器、光学機器の潤滑に・プラスチック部品の潤滑に・未公開・色:黄・容量(kg):1・材質:主成分:ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他
    ・トラスココード:110-8574・質量:1.2kg
    2個
    ・ポリαオレフィン系白色グリースです・耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます・滲み出しが少ないです・広い使用温度範囲です・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです
    ・音響機器、精密機器、光学機器の潤滑に・プラスチック部品の潤滑に・未公開・色:白・容量(kg):1・材質:主成分:ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他
    ・トラスココード:110-8561・質量:1.2kg
    2個
    ・ポリαオレフィン系黄色グリースです・耐プラスチック性、耐磨耗性があります・滲み出しが少ないです・広い使用温度範囲です・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです
    ・音響機器、精密機器、光学機器の潤滑に・プラスチック部品の潤滑に・色:黄・使用温度範囲(℃):-45-150・ちょう度:#1・材質:主成分:ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他
    ・トラスココード:110-8582・質量:1.2kg
    2個
    ・ポリαオレフィン系白色グリースです・耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます・滲み出しが少ないです・使用温度範囲が広いです・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです
    ・音響機器、精密機器、光学機器の潤滑に・プラスチック部品の潤滑に・色:白・使用温度範囲(℃):-50-130・ちょう度:#1・容量(kg):1・材質:主成分:ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他
    ・トラスココード:110-8546・質量:1.2kg
    2個
    ・ポリαオレフィン系白色グリースです・耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます・滲み出しが少ないです・広い使用温度範囲です・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです
    ・音響機器、精密機器、光学機器の潤滑に・プラスチック部品の潤滑に・未公開・色:白・容量(kg):1・材質:主成分:ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他
    ・トラスココード:110-8564・質量:1.2kg
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,411
    ( 10,352 )
    4日目
    10,129
    ( 11,142 )
    4日目
    9,411
    ( 10,352 )
    4日目
    10,711
    ( 11,782 )
    4日目
    9,369
    ( 10,306 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます
    ・滲み出しが少ないです
    ・広い使用温度範囲です
    ・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです

    ・ポリαオレフィン系黄色グリースです<PG-641-10、PG-662Y-10>
    ・ポリαオレフィン系白色グリースです<PG-661W-10、PG-671-10、PG-663-10>
    【用途】
    ・音響機器、精密機器、光学機器の潤滑に
    ・プラスチック部品の潤滑に

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PGグリース 1kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q証明書などが必要です
    A
    画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
    Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
    A
    グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PGグリース 1kg
    モリコート 樹脂・ゴム部品用 6159-1グリース 16kg
    モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース1kg
    モリコート 樹脂用 EMグリース 1kg
    樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 1kg
    モリコート 樹脂・ゴム部品用 6166グリース 16kg
    メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    通常価格9,369-177,08413,8625,397 -10,830268,563
    通常出荷日4日目5日目19日目4日目4日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト