17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース1kg SK-623-10

モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース1kg

通常単価(税別)
13,862
税込単価
15,248
通常出荷日:19日目

【特長】・ポリαオレフィン系白色グリースです・耐プラスチック性、耐磨耗性があります・適度なトルク、騒音...

詳細を確認

    型番:

    SK-623-10
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    SK-623-10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,862
    ( 15,248 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポリαオレフィン系白色グリースです
    ・耐プラスチック性、耐磨耗性があります
    ・適度なトルク、騒音効果があります
    ・広い使用温度範囲です
    ・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです
    【商品仕様】
    ・プラスッチックギアの消音に
    ・アンテナ用
    ・色:白
    ・使用温度範囲(℃):-40-150
    ・ちょう度:#1
    ・容量(kg):1
    ・材質:主成分:ポリαオレフィン油+リチウム石けん+固体潤滑剤
    ・トラスココード:108-3328
    ・質量:1.2kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース1kgの型番SK-623-10のページです。 型番SK-623-10に関する仕様情報を記載しております。
    モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース1kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q証明書などが必要です
    A
    画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
    Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
    A
    グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース1kg
    モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース16kg
    モリコート 樹脂・ゴム部品用 6159-1グリース 16kg
    モリコート 樹脂用 EMグリース 1kg
    樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 1kg
    モリコート 樹脂・ゴム部品用 6166グリース 16kg
    メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    通常価格13,862193,642196,2025,397 -10,830297,536
    通常出荷日19日目5日目5日目4日目4日目5日目

    リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト